Socket Strip, UTE, With Wieland® Input
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Socket Strip, UTE, With Wieland® Input
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Input via Wieland® GST 18 plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting
- Output via UTE sockets
- Horizontal or vertical mounting
- Installation height 1 U
- In accordance with NFC 61-303
Specifiche
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.