RackPower 3x Temperature and 1x Humidity Sensor
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
RackPower 3x Temperature and 1x Humidity Sensor
3x Temperature and 1x Humidity Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- 3x Temperature and 1x Humidity Sensor
- With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting
- For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's
- Hot pluggable for easy integration
- Temperature Measuring Range 0 to 65 °C
- Temperature Measuring Accuracy +- 2 %
- Humidity Measuring Range 10-90% RH, Non-Condensing
- Humidity Measuring Accuracy +- 5 %
- Second and Third Temperature Sensor with 950 mm cable
Specifiche
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.