Outdoor Unibody Cabinet
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Outdoor Unibody Cabinet
Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Double-walled, Al
- IP 55
- One-piece inner case with removable outer cladding
- Heat dissipation through natural convection, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.