Novastar Base/Plinth
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Novastar Base/Plinth
Base Plate for Rear Cable Ducting which cut out for cable management. Opening is covered with plastic. Accessory brush strip can build in.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Static load‐carrying capacity 400 kg
- Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm
- St, 1.5 mm, RAL 7021
- Cable ducting 110 x 76 mm
- Incl. GND/earthing
Specifiche
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.