Modular Single Door, MCSS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Modular Single Door, MCSS
The stainless steel single door modular floor standing enclosure range, MCSS, with a IP 55 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for almost any environment, grade dependent.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Frame: Seam welded reversed open profiles with 25 mm hole pattern, according to DIN 43660
- Door: Mounted with four hinges allowing left or right hand opening; including door frame with 25 mm hole pattern
- Rear panel: Fitted by M6 torx screws; standard facilities for rear door mounting
- Supplied as an accessory
- Removable roof panel
- Lock: Espagnolette 4-point locking system which does not interfere with the enclosure inner space; standard double-bit 3 mm insert
- Bottom plate: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Mounting plate: Double folded and slides into position with adjustable depths of 25 mm, with the MPD02 accessory
- Earthing/Grounding: All panels are earthed/grounded through their fittings and equipped with a separate earthing stud
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation; for stand-alone installation, add side panels
- Delivery: Frame with fitted door, rear panel, roof panel, bottom plate, mounting plate and door frame; delivery also includes earthing bolts
Specifiche
| Spessore del corpo | 1.5 mm |
| Spessore portiera | 2 mm |
| Spessore portiera | 14 ga |
| Spessore del corpo | 16 ga |
| Fine | Spazzolato |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Colore | Non verniciato |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.