Guide Rail End Piece
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guide Rail End Piece
Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or extrusion mid-piece. Available as Standard, Acessory or 4.4" PCB types. End pieces can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Guide rail end pieces (PBT) for individual multi-piece guide rails with plastic or aluminum extrusion mid-piece.
- Guide rails end piece can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: 0 °C ... +60 °C
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.