Guide Rail With DIN Connector Fixing
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guide Rail With DIN Connector Fixing
The the standard type guide rail with connector fixing allows the user to clip the DIN connectors directly onto the guide rails. Only applicable with Euroboards with the dimensions 100 x 160 mm and 100 x 220 mm. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Easy and economic mounting of connectors through snap connections as alternative to z-rails or horizontal rails with integrated z-rail
- For single Euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double Euroboard format
- Plastic guide rail, one piece, red, for 2 mm groove width
- Can be clipped into horizontal rails in Al extrusion
- Can be clipped into 1.5 mm thick plate
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specifiche
Catalogo
Documento di disegno
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.