EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate
Mounting plate for use with cover plates for installation and fixing of heavy components. Full width mounting plates (as wide as the subrack or the system case) are fixed to the side panels. The partial width mounting plates are fixed to the side panel and horizontal rail by means of an assembly strip.
Guide rails Type 4,4” and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- For installation and fixing of heavy components
- Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels
- A guide rail can be fitted in first and last slot position
- In addition to the mounting plate EMC cover plates can also be fitted to the subrack
- Guide rails type 4.4 and "strengthened" cannot be used
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.