EuropacPRO 19" Subrack Kit for Power Distribution Module, Unshielded
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Power Distribution Module, Unshielded
For mounting installation devices in accordance with DIN 43880 in sizes 1-3 with snap-in technology e.g. mounting sockets, circuit breakers or residual current circuit breaker. These can be fitted after the horizontal rail with lip DIN central rail (35/7.5) are fitted.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- For mounting installation devices in accordance with DIN 43880 in sizes 1-3 with snap-in technology e.g. mounting sockets, circuit breakers or residual current circuit breaker. These can be fitted after the horizontal rail with lip DIN central rail (35/7.5) are fitted
- Modular frame to accept e.g. power distribution modules
- Internal and external dimensions in accordance with the IEC 60297-3-101 and IEEE 1101.1 standards
- Aluminium side panels
- Horizontal rails type "light"
- IEEE 1101.1 compatible
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.