Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Heater, 150 W

Catalogo#: 60715-224
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Dati copiati
Risorse Informazioni di prodotto aggiuntive

Informazioni di prodotto aggiuntive

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrizione Quantità
1 Heater element, resistor (PTC resistance) self-regulating voltage range 110 ... 250 VAC 1
2 Heating body housing, plastic UL94 V-0; type of fixing: Clip for 35 mm DIN rail EN 60715 1
3 Connection: 4-pin terminal, 2.5 mm², torque 0.8 Nm max. 1
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us