EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm
Catalogo#: 24553-134
Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Dettagli
Risorse
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable
- Subrack can be used with slide rails
- Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip
- Installed load up to 11 kg
- Threaded insert, insulation strip pre-fitted
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Informazioni di prodotto aggiuntive
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" support bracket, Al extrusion, for EMC sealing (stainless steel) | 2 | |
| 2 | Side panel type F, Al, 2 mm | 2 | |
| 3a | Front horizontal rail (L-KD) | 2 | |
| 3b | Rear horizontal rail (L-ST) for backplane mounting | 2 | |
| 4 | Threaded insert (thread M2.5), pre-assembled in front and rear horizontal rail | 4 | |
| 5 | Insulation strip (pre-fitted) | 2 | |
| 6 | Fixing materials kit, user manual | 1 |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.