Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- 99.9% pure electrolytic copper coating
- Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving
- Copper coating will not crack when bent or tear when driven
- Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467
- nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end
- UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation
Specifiche
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.