TTA-SIM-2 Alarm Module
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
TTA-SIM-2 Alarm Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 is a simplified alarm panel for small area leak detection systems, available in 120 or 230 V. Up to 150 m (500 ft) of sensor cable can be monitored by the unit. It indicates the leak with an LED and audible alarm, and switches a relay to provide local volt free contact closure. The leak location is displayed on a built-in LCD readout. The TTA-SIM can be installed in networks with other nVent RAYCHEM TraceTek controllers, or connected to a host monitoring system.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Simple to install and operate
- Rugged polycarbonate enclosure for tough environments
- 60 dB audible alarm with silence button
- LEDs to indicate power, leak, cable trouble and communication status
- Volt-free contacts for alarm signaling
Specifiche
| Classificazione NEMA | 1 protezione elettrica interna |
| Profondità | 3.94 in |
| Altezza | 4.72 in |
| Larghezza | 9.45 in |
| Temperatura di esercizio | 32 – 122 °F |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Lunghezza massima del cavo di rilevamento metrico | 150 m |
| Larghezza | 240 mm |
| Lunghezza massima del cavo di rilevamento in pollici | 500 ft |
| Temperatura di esercizio | 0 – 50 °C |
| Classificazione IP | IP20 |
| Display | LCD |
| Contatti relè | SPDT, forma C. |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.