ACS-30 User Interface Terminal
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
ACS-30 User Interface Terminal
nVent RAYCHEM ACS-UIT3 is a user interface terminal used together with the ACS-PCM2-5 panel in the ACS-30 system. With large LCD touch-screen display, it provides easy programming without keyboards or cryptic labels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Simple to install and operate, with large touch screen display
- Alarm outputs
- Multiple communications ports (RS-485, RS-232, or 10/100Base-T Ethernet)
- BACnet to Modbus protocol gateways, with Modbus registries pre-programmed
- USB interface, for easy configuration and firmware upgrades
- Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free
Specifiche
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.