Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

ACS-30 Power Control and Distribution Panel Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

ACS-30 Power Control and Distribution Panel

nVent RAYCHEM ACS-30 Control and Monitoring System provides centralized control and monitoring for multiple appplications and consists of a centralised User Interface Terminal (UIT), up to 52 power & control modules (PCMs) distributed throughout the building, remote temperature monitoring modules (RMM2s) and the ProtoNode multi-protocol gateway. Applications include commercial freeze protection, surface snow melting, roof and gutter de-icing and flow and temperature maintenance. All heating cable circuits are controlled & monitored from the UIT providing status updates for up to 260 heating circuits.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Relè allarme 1 x 3 A a 277 V CA
Tensione nominale 230 V.; 400 V.
Classificazione IP IP54
Protezione dell'apparecchiatura contro i guasti di massa
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing