Glissière PCB-Tainer 18


Glissière PCB-Tainer 18
Référence#: 18B-6-3
La série 18 PCB Tainer est idéale pour le maintien de circuit imprimé dans les applications à faibles chocs et vibrations.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l’État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Détails
Ressources
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Poids 0,63 g/cm (0,056 oz/")
- Fixation sur le boîtier avec rivets standard, œillets ou vis
- Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d’acier inoxydable
- Largeur 12,7 mm (0,50")
- Supporte l’épaisseur de circuit imprimé de 2,38 mm (0,094")
- Pour les applications en tôle
- Hauteur 4,35 mm (0,171")
- Longueur 50,8 mm (2,0") à 254,0 mm (10,0"), par incréments de 12,7 mm (0,5")
- Modèle à ressort de maintien
- Disponible non plaqué ou argenté, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
- Trou de montage Ø 2,49 +0,03\-0,08 (Ø 0,098 +0,001\-0,003)
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.