SystèmePXI avec alimentation ATX, 4 U, 8 slots, 44 F
Châssis de table PXI avec panier à cartes vertical pour huit cartes 3 U et alimentation électrique intégrée.
Fonctions
- System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11) ; carte fond de panier, conforme à PICMG rév. 3.0 et PXI 2.0
- Châssis de bureau PXI, 4 U, 44 F avec panier à cartes vertical. Format de carte avant : 3 U, 160 mm
- Carte fond de panier, 8 slots, 3 U, 64 bits, Slot système gauche
- Dissipation thermique avec circulation d’air du bas vers l’arrière
- Alimentation ATX 400 W, à large plage d'entrée AC, avec interrupteur à l’arrière
- Carte fond de panier avec commutation d’horloge interne / externe
Spécifications
Attributs du produit
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coffret RatiopacPRO Air avec poignées, 4 U, 44 F, 355 mm de profondeur ; blindé ; perforations entrée/sortie d'air avant/arrière ; pieds béquilles | 1 | |
| 2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, y compris les clips ESD (clips ESD montés à l'avant), pour montage vertical de cartes (3 U, profondeur 160 mm) | 8 | |
| 3 | Carte fond de panier pour cartes 3 U ; 8 slot ; 64 bit ; slot système gauche ; conformément à PICMG Rev. 3.0 et PXI 2.0 | 1 | |
| 4 | Alimentation ATX, 400 W, entrée large portée 100 ... 240 VAC ; sortie : 3,3 V/ 28 A, 5 V/40 A, 12 V/12 A, -12 V/1 A; ventilateur monté | 1 | |
| 5 | Système de ventilation, 3 U; 1 fan with 170 m³/h (100 cfm) | 1 | |
| 6 | Interrupteur secteur | 1 | |
| 7 | Entrée AC (connecteur IEC), filtre secteur, fusible | 1 | |
| 8 | Affichage de tension | 1 | |
| 9 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.