MultipacPRO| Kit de base de châssis 19"
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        MultipacPRO| Kit de base de châssis 19"
Un tel kit permet au client de configurer les 3 capots supérieurs/inférieurs.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Pour composants non normalisés (1 ... 5 U) et composants normalisés (1, 2 U) conforme à la norme IEC 60297-3-105
- Le cadre se compose de flancs et de la face avant/arrière
- Matériau : aluminium
- Sélectionner les accessoires
Spécifications
| Matériau | Aluminium | 
| Type | Configurable | 
| Famille de produits | MultipacPRO | 
| Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) | 
| Type de produit | Bacs à cartes / Châssis | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.