EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Avec blindage, CompactPCI
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Avec blindage, CompactPCI
Bac à cartes avec blindage CEM pour le montage de carte fond de panier, pour application CPCI.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bac à cartes avec flancs type F (« Flexible ») pour les modules enfichables CompactPCI avec des forces d’insertion/extraction élevées
- Aluminium
- Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles
- Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- IP 20 conformément à la norme IEC 60529
- Profil de type H « Heavy »
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé; Passivé |
| Type de produit | Bacs à cartes / Châssis |
| Blindage électromagnétique | Oui |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.