EuropacPRO| Capots maillés haut et bas Advanced EMC Plus
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Capots maillés haut et bas Advanced EMC Plus
Les capots sont utilisés pour le blindage électromagnétique et/ ou comme protection mécanique. Les capot peuvent être vissés sur les flancs.
Détails
Ressources
Fonctions
- Capot supérieur et capot inférieur à double maillage avec CEM et perforations pour une circulation d’air optimisée, pour les exigences les plus élevées en matière de blindage RF
- En conformité avec les exigences de la norme de sécurité incendie EN 62368-1
- Pour les circuits imprimés de format standard
- Capots à visser sur le flanc
- Compatibilité avec tous les profilés horizontaux, en plus de la version durcie
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Capot supérieur |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Finition | Passivé |
| Type | Avec perforations |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.