Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur
L’étagère d’équipement 19" de Schroff, d’une capacité de charge de 10 kg, aide à intégrer les équipements en baie.
Détails
Ressources
Fonctions
- Réglable en profondeur au pas de 25 mm, saillie vers l’avant de 26 mm min.
- Hauteur d’installation 2 U
- Charge statique admissible 15 kg
Spécifications
| Type de produit | Étagère |
| Matériau | Acier |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.