B-Series Vertical Sleeve
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
B-Series Vertical Sleeve
The B-Series Vertical Sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.
Détails
Ressources
Fonctions
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Machined from weldable grades of steel
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Spécifications
| Finition | Brut |
| Manchon | Longueurs standard |
| Matériau | Acier |
| Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique | Oui |
Manuel technique
Rapport d'essai
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.