Panneaux supérieur et inférieur ajourés | Armoires au sol, DPCV
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Panneaux supérieur et inférieur ajourés | Armoires au sol, DPCV
L'esthétique et la classe IP de l'armoire sont maintenues grâce au montage d'un jeu complet de portes et panneaux. Les panneaux de ventilation offrent également une ventilation naturelle.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Pour couvrir l'espace restant en haut et en bas. Pourvu d'ouies de ventilation pour une meilleure dissipation de la chaleur dans les armoires de distribution. À combiner avec les panneaux/portes partielles DP/DPP
- Matériau: Tôle d'acier 1
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Protection: Conforme IP 20. Livré sans joint.
- Instructions de montage: Un panneau DPCV couvre 200 mm de l'armoire en hauteur. Si on utilise un panneau DPCV pour une armoire de 2000 mm de haut, un espace de 1800 mm reste donc pour les panneaux/portes partielles.
- Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 0.07in | 
| Épaisseur | 1.75mm | 
| Couleur | Gris clair | 
| Matériau | Acier doux | 
| Finition | Revêtement poudré | 
| Code couleur | RAL 7035 | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
        Obligatoires
      
      - Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.