Dispositif de réglage de niveau, LFA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Dispositif de réglage de niveau, LFA
Le dispositif de réglage a été conçu pour permettre la mise de niveau des armoires lorsque le sol du site d'installation est inégal. Le dispositif permet une marge de mise de niveau de 15 mm et s'installe sur l'armoire assemblée via la pièce d'angle de socle PF/PFS.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour une mise de niveau sur les sites d'installation dont le sol est inégal jusqu'à un maximum de 15 mm. Installé à l'aide la pièce d'angle de socle PF/PFS.
- Matériau: Zingué.
- Charge maximium: 2500 N par pied.
- Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.
Spécifications
| Finition | Plaqué |
| Matériau | Zinc |

Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.