Barre d'interverrouillage, FMB
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre d'interverrouillage, FMB
Cette barre de connexion permet de connecter mécaniquement un actionneur du système avec le kit d'interverrouillage de la porte esclave et permet d'ouvrir la porte esclave uniquement lorsque la porte principale est ouverte en premier.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour les armoire MCF/MCS. Tige de fermeture reliant mécaniquement toutes les portes esclave à la porte maître. La longueur de la tige correspond à la largeur de la porte.
- Matériau: Acier zingué.
- Unité de livraison: 5 pièces avec matériel de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 3mm |
| Épaisseur | 11ga |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.