Kit de montage sur poteau | Armoires murales, EPF
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Kit de montage sur poteau | Armoires murales, EPF
Ce kit de montage sur poteau permet de monter l'armoire sur différents poteaux à la hauteur désirée.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Accessoire pour monter les coffrets sur un poteau. Charge maximale de 900N.
 - Matériau: Acier galvanisé.
 - Diamètre de mât minimum : 80 mm.
 - Diamètre de mât maximum : 250 mm.
 - Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.
 
Spécifications
| Épaisseur | 3mm | 
| Épaisseur | 11ga | 
| Finition | Galvanisé | 
| Matériau | Acier doux | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.