Section d'obturation, WO60
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Section d'obturation, WO60
Section d'obturation qui recouvre le système depuis l'avant.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour obturer le système de barre collectrice 3 bornes à l'avant.
- Longueur: 1 000 mm.
- Dimensions: 700 × 200 × 63.
- Unité de livraison: 2 pièces.
- Homologations: CSA, UL, GL.
- Quantité standard : 2
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.