Kit de renforcement nVent ERIFLEX IFBS pour courts-circuits élevés
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Kit de renforcement nVent ERIFLEX IFBS pour courts-circuits élevés
Kit de court-circuit élevé conçu pour la mise à niveau du nVent ERIFLEX IFBS afin qu’il puisse résister à des valeurs de court-circuit élevées jusqu’à 130 kA en crête. Ce kit comprend deux écrous de rail de montage, deux vis à tête M8 – CHC (75 mm), deux vis à tête M8 – CHC (40 mm) et cinq entretoises renforcées.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Fonctions
- Conçu pour renforcer le kit de support nVent ERIFLEX IFBS
 - Peut être monté sur un profil en forme de C
 - Faible émission de fumée, sans halogène, ignifuge et résistant aux hautes températures
 - Certifié IEC® 61439-1 et conforme RoHS
 
Spécifications
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 | 
| Température de fonctionnement | -40 to 130 °C | 
| Température de fonctionnement | -40 to 266 °F | 
| Recommandation – Distance max entre les supports (mm) | ||
| Ipk (Crête de courant de court-circuit – kA) | Kit de support IFBS 20/24/32 + Kit pour court-circuit élevé | Kit de support IFBS 40/50/63 + Kit pour court-circuit élevé | 
| 10 | 1000 | 1000 | 
| 20 | 1000 | 1000 | 
| 30 | 1000 | 1000 | 
| 40 | 740 | 1000 | 
| 50 | 480 | 1000 | 
| 60 | 330 | 770 | 
| 70 | 240 | 570 | 
| 80 | 190 | 430 | 
| 90 | 150 | 340 | 
| 100 | 120 | 280 | 
| 110 | - | 230 | 
| 120 | - | 190 | 
| 130 | - | 160 | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
        IEC 61439-1 CC13423_IFBS
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      
        CE, ERIFLEX IFBS 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1
    
      
        cUR QEUY8.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        cUR QEUY8.E125470
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      - Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.