Filtre de réduction de surtensions TSG, triphasé


Filtre de réduction de surtensions TSG, triphasé
Détails
Ressources
Fonctions
- Intègre les technologies TSG et TD de protection haute performance
- Caractéristiques nominales élevées pour les applications d'entrée de service critiques
- Les filtres de réduction de surtension réduisent le taux de surtension (dv/dt), fournissent une protection améliorée des équipements électroniques et réduisent de manière spectaculaire la tension résiduelle de non-fonctionnement
- Le tableau de commande est une sécurité supplémentaire
Spécifications
Plage de courant de charge nominale | 400 - 2000 A |
Protection de surintensité de secours pour unités d’intensité nominale 40 A et 63 A | ||
Tension d’alimentation nominale | Tension nominale minimum de coupe-circuit | Tension nominale de fusible minimum |
500 A (10 kAIC Max) | 100 A | 40 A |
750 A (15 kAIC Max) | 100 A | 63 A |
1000 A (20 kAIC Max) | 125 A | 80 A |
2000 A (43 kAIC Max) | 160 A | 100 A |
Brochure
Fiche de garantie
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.