Perceuse de rails, équipée d’un moteur à essence quatre temps
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Perceuse de rails, équipée d’un moteur à essence quatre temps
Les perceuses de rails à essence/gasoil de la gamme SBM-V sont conçues pour une opération de perçage fiable, efficace et sans heurt. Elle fonctionne avec les produits de toutes les tailles, de la signalisation des applications pour trou de liaison aux dimensions des trous d’éclissage. Un large éventail d’accessoires est disponible, notamment les unités de fermeture, les fraises de forage et les profilés en forme de rail ainsi que les modèles d’application spéciaux.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Compact et facile d’utilisation
- Moteur silencieux 4 temps de 0,83 CV (0,62 kW) avec une vitesse de rotation de 267 tr/min
- Conception légère
- Un éventail de modèles interchangeables pour répondre à tous les profils de rail courants
- Utilise des fraises de forage conformes aux normes industrielles
- Est inclus dans le réservoir à réfrigérant de la perceuse de rails COOLTANKASSY (715375) et l’outil de la perceuse de rails SBMTOOLSET (715395) pour un entretien facile
- Comprend un boîtier de transport métallique
Spécifications
Brochure
Manuel technique

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.