Outil d'insertion manuel nVent ERICO Ericontact


Outil d'insertion manuel nVent ERICO Ericontact
Détails
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Utilisé pour insérer des contacts de rail nVent ERICO Ericontact simples ou doubles
- Emballé dans une boîte à outils pour une manipulation sûre et commode
- Inclut deux mandrins MDRL (715215) pour une connexion nVent ERICO Ericontact 19 mm
Spécifications
Dia. de contact de rail ERICO ERICONTACT | Pièces requises | |
8 mm | Adaptateur de mandrin MDRL8ADP (715218) et mandrin MDRL8 (715216) | Commander séparément |
13,5 mm | Adaptateur de mandrin MDRL135ADP (715219) et mandrin MDRL135 (715217) | Commander séparément |
19 mm | Mandrin MDRL (715215) | Inclus |
22 mm | Plaque de tête d’insertion PSKECMB (715596) | Commander séparément |
Brochure

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.