Écrou avec rondelle intégrée SNSW
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Écrou avec rondelle intégrée SNSW
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Idéal pour les travaux de rénovation, tels que les installations trapézoïdales où le démontage du système de suspension n’est pas souhaité
- Peut s’utiliser comme butée lors de l’installation de modules ou trapèzes utilisant nVent CADDY Rod Lock
- Peut être facilement installé, enlevé et repositionné n’importe où le long de la tige filetée
- Prêt à l’emploi et évite d’avoir plusieurs pièces de boulonnerie différentes
- Fonctionne comme une combinaison d’un écrou hexagonal et d’une rondelle plate
- La rondelle est suffisamment large pour fonctionner avec des rails de montage standards
Spécifications
| Facteur de sécurité de charge statique | 3:1 |
| Finition | Électro-galvanisé |
| Matériau | Acier |
Brochure
Catalogue
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.