Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH38445.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage

Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Diamètre du câble métallique 2 mm
Facteur de sécurité de charge statique 5:1
Finition Électro-galvanisé
Matériau Acier;Polypropylène;Alliage de zinc
Conformité SMACNA HVAC-DCS
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Taille de trou (HS) 0.310" - 0.38"
Taille du slot (SS) 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Largeur (W) 0.63"
Hauteur 2 (H2) 1.7"
Hauteur 1 (H1) 2.1"
Taille de trou (HS) 8 - 10 mm
Taille du slot (SS) 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Largeur (W) 16 mm
Hauteur 2 (H2) 43.5mm
Hauteur 1 (H1) 53mm
Épaisseur (T) 0.15" Max
Épaisseur (T) 4 mm Max
Taille du filetage (TS) M8

Diagrammes

Images d'application Ressources
CAD
Vidéo
nVent CADDY solutions de fixation pour béton

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLS System

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes