Collier de serrage double nVent CADDY Microfix


Collier de serrage double nVent CADDY Microfix
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Installation rapide des tuyaux parallèles à partir d’un seul ancrage
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1
Spécifications
Largeur (W) | 0.79" |
Longueur de la vis (L) | 0.79" |
Diamètre de vis (Sc) | 6 |
Largeur (W) | 20 mm |
Longueur de la vis (L) | 20mm |
Couleur | Noir |
Finition | Électro-galvanisé |
Température | -50 to 110 °C |
Température | -58 to 230 °F |
Catalogue
Rapport d'essai
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.