Cheville à frapper
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Cheville à frapper
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Le filetage interne facilite le retrait et la fonctionnalité
- S’installe au ras ou en dessous de la surface de base
- Appropriée pour l'installation de systèmes redondants, non-structurels sur béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu
Spécifications
| Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA 14-0135 | |||
| Référence | Béton fissuré C20/25 | Béton non-fissuré C20/25 | Profondeur nominale d'ancrage | 
| CAM6030 | - | 2.50 kN | 25 mm | 
| CAM8030 | - | 3.30 kN | 30 mm | 
| CAM10040 | - | 4.40 kN | 40 mm | 
| CAM12050 | - | 6.10 kN | 50 mm | 
| CAM8030S6 | - | - | - | 
| CAM10040S6 | - | - | - | 
| Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA 14-0068 - pour les systèmes redondants, non structurels | |||
| Référence | Béton fissuré C20/25 | Béton non-fissuré C20/25 | Profondeur nominale d'ancrage | 
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm | 
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm | 
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm | 
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm | 
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm | 
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm | 
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
Certifications
        FM Approved, Anchor 
      
      
              
          English
        
      
          
      FM 1952-2016
    
      
        CE, 14-0068 
      
      
              
          French
        
      
          
      ETA-14/0068
    
      
        CE, 14-0068 
      
      
              
          English
        
      
          
      ETA-14/0068
    
      
        CE, 14-0135 
      
      
              
          French
        
      
          
      ETA-14/0135
    
      
        CE, 14-0135 
      
      
              
          English
        
      
          
      ETA-14/0135
    
      
        VdS 
      
      
              
          English
        
      
          
      CEA 4001:2021-01
    
      




- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.