BSZ-M Vis à béton
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
BSZ-M Vis à béton
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu
- Dispose d’un Agrément Technique Européen pour l’ancrage sur béton fissuré et non-fissuré
- S’utilise dans le béton avec de la tige filetée
- Les vis d’ancrage démontables sont idéales pour les fixations temporaires
- Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé |
| Matériau | Acier |
| Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-20/0046 | |||
| Référence | Béton fissuré C20/25 | Béton non-fissuré C20/25 | Profondeur nominale d'ancrage |
| BSZM6X35EG | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZM6X55EG | 4.62 kN | 6.61 kN | 55 mm |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
Certifications
CE, 20-0046
French
ETA-20/0046
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046
CE, 20-0494
English
ETA-20/0494
CE, 20-0494
French
ETA-20/0494




- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.