RackPower Spot Leak Detection Sensor
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackPower Spot Leak Detection Sensor
Spot Fluid Leak Sensor to detect punctual leak for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
Détails
Ressources
Fonctions
- Spot Fluid Leak Sensor to detect punctual leak
- 5 m Connection Cable
- For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's
- Hot pluggable for easy integration
- Operating Temperature range 0 to 65 °C
- Measuring Range < 2 MOHMS PER CM
Spécifications
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.