Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans
Interscale mounting plate with built-in fan holder and fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m3/h.
Détails
Ressources
Fonctions
- Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions
- Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material
- Mounting plate fixes into desktop case with 4 plastic feet or into 19" case with 4 screws
- For technical data of fans, please see delivery includes
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.