EuropacPRO Central Locking
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO Central Locking
Can be fitted to front and rear horizontal rails if PCBs without front panel are inserted in the subrack.
Détails
Ressources
Fonctions
- Can be used if PCBs without front panels are inserted in the subrack
- The retaining rail provides common locking of PCBs and acts as the identification plate
- For 84 HP EuropacPRO subracks only
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.