Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Bottom Component


Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Bottom Component
Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.
The bottom component is defined by the sleeve diameter and is always used in conjunction with the upper component.
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
Spécifications
Matériau | Graphite |
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.