Supports de fixation murale pour armoires avec capot antipluie, UWB


Supports de fixation murale pour armoires avec capot antipluie, UWB
Une armoire avec un capot antipluie peut facilement être montée sur le site de l'installation, sans qu'un accès intérieur soit nécessaire. Les supports sont résistants à la corrosion, ce qui convient parfaitement aux environnements difficiles.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Supports de fixation murale pour armoires UDP avec capot antipluie. À monter en position horizontale uniquement. Montage simple par vis, même si l'armoire est déjà complète et fermée.
- Matériau: Acier inoxydable AISI 304.
- Livraison: 4 supports et 4 clips en plastique.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.