Fenêtre de protection en aluminium, ADA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Fenêtre de protection en aluminium, ADA
Les composants fixés sur la porte de l'armoire sont protégés par la fenêtre de contrôle, mais ils peuvent être facilement utilisés en ouvrant uniquement la fenêtre de contrôle, tandis que la porte de l'armoire peut rester fermée. Les composants sont protégés de l'environnement et de toute opération indésirable lorsque la fenêtre de contrôle est fermée.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Fenêtre de protection, en combinaison avec le kit de fixation ADAMK. Le verrou deux points 3 mm peut être remplacé par n'importe quel insert ou poignée en option. Il augmente la profondeur de l'armoire de 10 mm.
- Matériau: Aluminium et verre acrylique 3 mm.
- Finition: Aluminium anodisé.
- Protection: Conforme IP 54.
- Unité de livraison: 1 fenêtre de protection.
- Pour remplacer la porte standard
- Peut être combiné à un cadre pivotant, un châssis modulaire ou une porte intérieure
- Le verrou deux points 3 mm peut être remplacé par n'importe quel insert ou poignée en option
- Augmente la profondeur des armoires de 10 mm (ADA) ou 35 mm (ADAB)
- Peut également être utilisée comme fenêtre de contrôle avec le kit de fixation ADAMK/ADABMK
- Comprend le matériel de montage
- Nombre de verrous : 1
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Mill |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.