Panneau en acier inox, MPPS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneau en acier inox, MPPS
Un panneau en acier inoxydable pour une console en acier doux est une alternative économique à une console en acier inoxydable complète dans certains environnements. Par exemple, un panneau en acier doux se détériorera rapidement si les opérateurs sont exposés à des agents chimiques et les transfèrent sur la console au cours des opérations et de l'entretien.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour le remplacement du panneau standard sur le dosseret du MPC lorsqu'une forte résistance à la corrosion est requise.
- Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
Spécifications
| Épaisseur | 0.08in |
| Épaisseur | 2mm |
| Finition | Finition brossée |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.