Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

BebcoPPS Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Système de purge/pressurisation pour grands volumes pour zones dangereuses, HLA1

Les systèmes de purge/pressurisation à petits volumes constituent une alternative aux armoires NEMA type 7 ou 9. Le modèle C1 permet d’utiliser des armoires à usage général de jusqu’à deux pieds cubes dans certaines zones dangereuses de classe 1. Le modèle C2 permet d’utiliser des armoires à usage général de jusqu’à dix pieds cubes dans certaines zones dangereuses de classe 2.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Agréé par Underwriters Laboratories, cUL et Factory Mutual

NEC Type Y Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D jusqu’à Division 2.

NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified

For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)

NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2

NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 1.98mm
Épaisseur 14ga
Finition Finition brossée
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.