Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Système de purge/pressurisation pour grands volumes pour zones dangereuses, HLA1
Les systèmes de purge/pressurisation à petits volumes constituent une alternative aux armoires NEMA type 7 ou 9. Le modèle C1 permet d’utiliser des armoires à usage général de jusqu’à deux pieds cubes dans certaines zones dangereuses de classe 1. Le modèle C2 permet d’utiliser des armoires à usage général de jusqu’à dix pieds cubes dans certaines zones dangereuses de classe 2.
Normes industrielles
Agréé par Underwriters Laboratories, cUL et Factory Mutual
NEC Type Y Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D jusqu’à Division 2.
NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified
For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)
NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2
NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified
Fonctions
- Montage universel
- Disponible en deux modèles pour les armoires avec un volume allant jusqu’à 2 ou 10 pieds cubes
- Plaque de montage : Type 316L acier inoxydable
- Boîtier du régulateur : zinc avec finition émaillée
- Manomètre d’armoire : aluminium avec finition émaillée
- Poignée de régulateur en polycarbonate
- Matériel de montage disponible en aluminium et acier inoxydable
- Comprend un régulateur inviolable avec jauge (TR-10G) pour se conformer à la norme NFPA en matière de protection contre la surpressurisation
- Note: ventilation de pression non requise lorsque la pression d’admission est limitée à 5PSI à l’aide de TR-10G standard. Pour une pression d’admission de plus de 5PSI, commander EPV-1-SA-00 ou EPV-1-SA-90 séparément. Contactez HOFFMAN pour connaître les prix.
Spécifications
| Épaisseur | 1.98mm |
| Épaisseur | 14ga |
| Finition | Finition brossée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.