Panneaux latéraux en acier inox, SPMS


Panneaux latéraux en acier inox, SPMS
Ces panneaux latéraux garantissent la protection anti-infiltrations, ce qui signifie que les composants électriques fonctionnent sans perturbations et que le personnel est protégé des blessures.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Panneaux latéraux en acier inox. Étanche grâce à un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant, monté avec 8 vis et des nouveaux systèmes de retenue brevetés.
- Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 en combinaison avec MCSS-HP.
- Unité de livraison: 2 panneaux.
- Matériau: Acier inox brossé 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
Spécifications
Épaisseur | 1.5mm |
Épaisseur | 16ga |
Finition | Finition brossée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.