Joint de plaque de séparation, SPDG
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Joint de plaque de séparation, SPDG
Le joint de cette plaque de séparation scelle l'espace autour des plaques de séparation pour garantir la classe IP 43 entre des armoires séparées.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour atteindre une étanchéité de type IP 43 | TYPE 1 avec une plaque de séparation SPD/SPDS.
- Matériau: Néoprène. 5x15/20
- Unité de livraison: 6 m.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.