Saddle for busbar connection | Répartition de puissance, MSBC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Saddle for busbar connection | Répartition de puissance, MSBC
This busbar saddle, MSBC, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to enable the connection of an electrical cable.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Saddle to make the bars connection, with its special design helps us to make the bars connection properly, making it easier. The bolts, washers and nuts must be operated separately.
- Matériau: 2 mm zinc plated steel.
- Livraison: 20 pieces.
- Quantité standard : 20
- The bolts, washers and nuts must be operated separately
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.