Rear busbar support fixation | Répartition de puissance, MSBF
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rear busbar support fixation | Répartition de puissance, MSBF
This busbar saddle, MSBF, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to allow for mounting to the vertical busbar support (MSFH).
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support. The bolts, washers and nuts must be ordered separately.
- Matériau: 2 mm zinc plated steel.
- Livraison: 20 pieces.
- Écrous, bolts and washers must be ordered separately however, standard ones within the market place are suitable
- Quantité standard : 20
- A flexible and reliable solution with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support
- The bolts, washers and nuts must be ordered separately
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.