Couvercle de bouton-poussoir, PBW
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Couvercle de bouton-poussoir, PBW
Le couvercle de bouton-poussoir en acier inoxydable 316L offre une protection pour les interrupteurs à bouton-poussoir.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Protection pour interrupteur à bouton-poussoir.
- Matériau: Acier inoxydable AISI 316L et verre 150 x 130 x 6.
- Dimension: 180 x 160 x 70.
- Degré de protection: IP 66 | TYPE 4X.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.